Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03051-A1 |
03051-A2 |
03051-A3 |
03051-A4 |
03051-A5 |
03051-A6 |
03051-AJ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | H (mm) | N (mm) | S (mm) | T1 (mm) | coppia di serraggio max (Nm) | Coppia di allentamento circa (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.51 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | 10-32 | 2.4 | 18 | 7 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.12 | 0.08 | 0.0015 | ||
4.68 € | 1 | 4 giorni | 7 | 20 | 1/4-20 | 2.7 | 20 | 7 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 0.45 | 0.22 | 0.0028 | ||
5.33 € | 1 | 4 giorni | 9 | 35 | 5/16-18 | 3.5 | 22 | 8 | 3 | 1.2 | 2.5 | 1.4 | 1.05 | 0.37 | 0.0048 | ||
6.18 € | 1 | 4 giorni | 9 | 35 | 3/8-16 | 4 | 22 | 9 | 3 | 1.6 | 3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.0068 | ||
9.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | 55 | 1/2-13 | 6 | 28 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.3 | 0.0158 | ||
12.88 € | 1 | 4 giorni | 45 | 100 | 5/8-11 | 7.5 | 32 | 14 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.9 | 3 | 0.0287 | ||
4.68 € | 1 | 4 giorni | 7 | 20 | 1/4-28 | 2.7 | 20 | 7 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 0.45 | 0.22 | 0.0028 |
Loading...
Materiale punta | POM | Materiale corpo | Acciaio | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Pressore a molla | Versione 1 | Con frenafiletto | Forza elastica | Standard |
Forma pressore | Puntale | Profilo di trascinamento | Esagono incassato | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
D=filettatura
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
H(mm)
N(mm)
S(mm)
T1(mm)
coppia di serraggio max(Nm)
Coppia di allentamento circa(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali