Justierstopfen con superficie di scorrimento in feltro, forma A rotondi (27799)

Justierstopfen con superficie di scorrimento in feltro, forma A rotondi (27799)
· Regolabile in altezza

· Con superficie di scorrimento in feltro

· Per pavimenti delicati e duri

· Per tubi tondi e quadri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27799-15-0030101529
27799-15-0030101560
27799-15-0030152029
27799-15-0032152029
27799-15-0032152060
27799-15-0035152029
27799-15-0035152060
27799-15-0035202529
27799-15-0035202560
27799-15-0038152029
27799-15-0038152060
27799-15-0040152029
27799-15-0040152060
27799-15-0040202529
27799-15-0040202560
27799-15-0045152031
27799-15-0050152031
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=filettatura Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
D=Diametro L=Lunghezza L1 Compatibile con SW Peso (ERP)
(kg)

3.17 €

1 4 giorni M2233019.729Ø30x1-1.5280.0140

3.55 €

1 4 giorni M2233019.760Ø30x1-1.5280.0160

3.85 €

1 4 giorni M222.5302729Ø30x1.5-2280.0160

3.24 €

1 4 giorni M2233219.729Ø32x1.5-2280.0140

3.60 €

1 4 giorni M2233219.760Ø32x1.5-2280.0150

3.39 €

1 4 giorni M2233529.329Ø35x1.5-2280.0190

3.80 €

1 4 giorni M2233529.360Ø35x1.5-2280.0180

3.39 €

1 4 giorni M2233529.329Ø35x2-2.5280.0170

3.80 €

1 4 giorni M2233529.360Ø35x2-2.5280.0160

3.55 €

1 4 giorni M2233829.329Ø38x1.5-2280.0230

3.95 €

1 4 giorni M2233829.360Ø38x1.5-2280.0220

3.62 €

1 4 giorni M2234029.329Ø40x1.5-2280.0280

4.03 €

1 4 giorni M2234029.360Ø40x1.5-2280.0270

3.63 €

1 4 giorni M2234029.329Ø40x2-2.5280.0280

4.04 €

1 4 giorni M2234029.360Ø40x2-2.5280.0270

4.39 €

1 4 giorni M3034529.331Ø45x1.5-2410.0310

4.39 €

1 4 giorni M3035029.331Ø50x1.5-2410.0360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale poliammide Forma A D2 25
Tipo di stampo rotondo H=Altezza 5 H1 5
H2 3 Denominazione Tappi di regolazione Colore corpo base nero
Versione 1 con superficie di scorrimento in feltro Versione 2 per tubi a sezione rotonda RoHS
PL Edelstahl no

Supporto tecnico