Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=filettatura | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | D=Diametro | H=Altezza | H1 | L=Lunghezza | L1 | L2 | Compatibile con | SW | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 € | 1 | 4 giorni | M16 | 1.5 | 25 | 5 | 5 | 19.7 | 22 | 29 | Ø25x1.5-2 | 24 | 0.0120 | ||
1.67 € | 1 | 4 giorni | M22 | 3 | 30 | 5 | 5 | 19.7 | 29 | - | Ø30x1-1.5 | 28 | 0.0160 | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | M22 | 2.5 | 30 | 5 | 5 | 27 | 29 | - | Ø30x1.5-2 | 28 | 0.0140 | ||
1.73 € | 1 | 4 giorni | M22 | 3 | 32 | 5 | 5 | 19.7 | 29 | - | Ø32x1.5-2 | 28 | 0.0140 | ||
1.90 € | 1 | 4 giorni | M22 | 3 | 35 | 5 | 5 | 29.3 | 29 | - | Ø35x1.5-2 | 28 | 0.0160 | ||
2.06 € | 1 | 4 giorni | M22 | 3 | 35 | 5 | 5 | 29.3 | 29 | - | Ø35x2-2.5 | 28 | 0.0170 | ||
1.92 € | 1 | 4 giorni | M22 | 3 | 38 | 5 | 5 | 29.3 | 29 | - | Ø38x1.5-2 | 28 | 0.0230 | ||
2.22 € | 1 | 4 giorni | M22 | 3 | 40 | 5 | 5 | 29.3 | 29 | - | Ø40x1.5-2 | 28 | 0.0270 | ||
2.28 € | 1 | 4 giorni | M22 | 3 | 40 | 5 | 5 | 29.3 | 29 | - | Ø40x2-2.5 | 28 | 0.0280 | ||
2.54 € | 1 | 4 giorni | M30 | 3 | 42 | 5 | 5 | 29.3 | 31 | - | Ø42x1.5-2 | 41 | 0.0290 | ||
2.65 € | 1 | 4 giorni | M30 | 3 | 45 | 5 | 5 | 29.3 | 31 | - | Ø45x1.5-2 | 41 | 0.0310 | ||
2.80 € | 1 | 4 giorni | M30 | 3 | 50 | 5 | 5 | 29.3 | 31 | - | Ø50x1.5-2 | 41 | 0.0330 | ||
2.80 € | 1 | 4 giorni | M30 | 3 | 50.8 | 5 | 5 | 29.3 | 31 | - | Ø50.8x1.2-2 | 41 | 0.0350 | ||
5.80 € | 1 | 4 giorni | S42X2 | 3 | 60 | 6 | 10 | 34.7 | 40 | - | Ø60x1.5-2 | 58 | 0.0430 | ||
6.40 € | 1 | 4 giorni | S56X2 | 3 | 80 | 6 | 10 | 34.7 | 40 | - | Ø80x1.5-2 | 74 | 0.0480 |
Loading...
Materiale principale | poliammide | Forma | A | Tipo di stampo | rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Tappi di regolazione | Colore corpo base | nero | Versione 1 | con inserto antiscivolo |
Versione 2 | per tubi a sezione rotonda | RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
D1=filettatura
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
D=Diametro
H=Altezza
H1
L=Lunghezza
L1
L2
Compatibile con
SW
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali