Justierstopfen con inserto antiscivolo, forma B quadrati (27799)

Justierstopfen con inserto antiscivolo, forma B quadrati (27799)
· Regolabile in altezza

· Con inserto antiscivolo

· Per pavimenti scivolosi

· Per tubi tondi e quadri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27799-10-25251015
27799-10-25251520
27799-10-30301015
27799-10-30301520
27799-10-35351520
27799-10-35352025
27799-10-40401520
27799-10-40402025
27799-10-45451520
27799-10-50501520
27799-10-50502025
27799-10-60601520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=filettatura Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
A H=Altezza H1 L=Lunghezza L1 L2 Compatibile con SW Peso (ERP)
(kg)

1.53 €

1 4 giorni M161.525552022.52925x25x1-1.5240.0150

1.53 €

1 4 giorni M161.525552022.52925x25x1.5-2240.0160

1.63 €

1 4 giorni M223305519.529-30x30x1-1.5280.0200

1.61 €

1 4 giorni M223305519.529-30x30x1.5-2280.0160

2.18 €

1 4 giorni M223355529.329-35x35x1.5-2280.0220

2.26 €

1 4 giorni M223355529.329-35x35x2-2.5280.0230

2.46 €

1 4 giorni M223405529.329-40x40x1.5-2280.0260

2.53 €

1 4 giorni M223405529.329-40x40x2-2.5280.0270

2.94 €

1 4 giorni M303455529.331-45x45x1.5-2410.0280

3.20 €

1 4 giorni M303505529.331-50x50x1.5-2410.0330

3.33 €

1 4 giorni M303505529.331-50x50x2-2.5410.0340

5.80 €

1 4 giorni S42X21.756061034.837-60x60x1.5-2580.0440

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale poliammide Forma B Tipo di stampo quadrato
Denominazione Tappi di regolazione Colore corpo base nero Versione 1 con inserto antiscivolo
Versione 2 per tubi quadrati RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico