Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27799-10-60401520
Materiale principale | poliammide | Forma | C | D1=filettatura | M22 |
---|---|---|---|---|---|
Carico massimo (solo carico statico)(kN) | 4 | A | 60 | B | 40 |
Tipo di stampo | rettangolare | H=Altezza | 5 | H1 | 5 |
Denominazione | Tappi di regolazione | L=Lunghezza | 29 | L1 | 29 |
Colore corpo base | nero | Compatibile con | 60x40x1.5-2 | SW | 28 |
Versione 1 | con inserto antiscivolo | Versione 2 | per tubi rettangolari | RoHS | sì |
PL Edelstahl | no | Peso (ERP)(kg) | 0.0400 |
Si trova sulla pagina di Justierstopfen con inserto antiscivolo, forma C rettangolari (27799), il codice articolo è il seguente: 27799-10-60401520.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27799-10-60401520.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali