Tappo con superficie di scorrimento in feltro, forma A rotondi (27799)

Tappo con superficie di scorrimento in feltro, forma A rotondi (27799)
· Per tubi tondi e quadri

· Con superficie di scorrimento in feltro

· Scorrimento delicato

· Attenuazione del rumore

· Per pavimenti delicati e duri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27799-20-00120820
27799-20-00130820
27799-20-00140820
27799-20-00150820
27799-20-00160820
27799-20-00180825
27799-20-00190825
27799-20-00200825
27799-20-00220830
27799-20-00230830
27799-20-00251030
27799-20-00260830
27799-20-00280825
27799-20-00300825
27799-20-00320830
27799-20-00351030
27799-20-00401030
27799-20-00420825
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro H=Altezza L=Lunghezza Compatibile con Peso (ERP)
(kg)

1.63 €

1 4 giorni 123.510Ø12x0.8-20.0010

1.64 €

1 4 giorni 13411.5Ø13x0.8-20.0010

1.64 €

1 4 giorni 14510.5Ø14x0.8-20.0010

1.66 €

1 4 giorni 15311.5Ø15x0.8-20.0010

1.66 €

1 4 giorni 16511.5Ø16x0.8-20.0010

1.67 €

1 4 giorni 18511.5Ø18x0.8-2.50.0020

1.67 €

1 4 giorni 19511.5Ø19x0.8-2.50.0020

1.68 €

1 4 giorni 20511.5Ø20x0.8-2.50.0020

1.68 €

1 4 giorni 22511.5Ø22x0.8-30.0020

1.82 €

1 4 giorni 23511.5Ø23x0.8-30.0020

1.93 €

1 4 giorni 25511.5Ø25x1-30.0030

1.93 €

1 4 giorni 26511.5Ø26x0.8-30.0030

1.95 €

1 4 giorni 28511.5Ø28x0.8-2.50.0030

1.96 €

1 4 giorni 30511.5Ø30x0.8-2.50.0030

1.96 €

1 4 giorni 32511.5Ø32x0.8-30.0030

2.26 €

1 4 giorni 35511.5Ø35x1-30.0040

2.37 €

1 4 giorni 40511.5Ø40x1-30.0060

2.40 €

1 4 giorni 42511.5Ø42x0.8-2.50.0060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale polietilene Forma A Tipo di stampo rotondo
H1 3.5 Denominazione Tappo Colore corpo base nero
Versione 1 con superficie di scorrimento in feltro Versione 2 per tubi a sezione rotonda RoHS
PL Edelstahl no

Supporto tecnico