Tappo con superficie di scorrimento in feltro, forma B quadrati (27799)

Tappo con superficie di scorrimento in feltro, forma B quadrati (27799)
· Per tubi tondi e quadri

· Con superficie di scorrimento in feltro

· Scorrimento delicato

· Attenuazione del rumore

· Per pavimenti delicati e duri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27799-20-13130520
27799-20-15150820
27799-20-16160820
27799-20-18181530
27799-20-20200830
27799-20-22220830
27799-20-25251030
27799-20-30301025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A H=Altezza Compatibile con Peso (ERP)
(kg)

1.68 €

1 4 giorni 13413x13x0.5-20.0010

1.64 €

1 4 giorni 15315x15x0.8-20.0010

1.66 €

1 4 giorni 16516x16x0.8-20.0020

1.66 €

1 4 giorni 18518x18x1.5-30.0020

1.67 €

1 4 giorni 20520x20x0.8-30.0020

1.90 €

1 4 giorni 22522x22x0.8-30.0030

1.90 €

1 4 giorni 25525x25x1-30.0030

1.92 €

1 4 giorni 30530x30x1-2.50.0040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale polietilene Forma B Tipo di stampo quadrato
H1 3.5 Denominazione Tappo L=Lunghezza 11.5
Colore corpo base nero Versione 1 con superficie di scorrimento in feltro Versione 2 per tubi quadrati
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico