Dado di bloccaggio, acciaio (07598)

Dado di bloccaggio, acciaio (07598)
· Posizionabile liberamente in continuo e con precisione

· Elevata rigidità assiale

· Sostituisce il controdado

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07598-024101015
07598-026121515
07598-032141516
07598-034161518
07598-036181518
07598-040201518
07598-040221518
07598-042241518
07598-045261520
07598-046281520
07598-048301520
07598-050321522
07598-053351522
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dado di arresto maggiorazione specifica V
(N)
Fattore di calcolo U
(mm)
D=Filettatura D1=Diametro esterno D2 D3 D4 D5 D6 G=filettatura / per filettatur H=Altezza Momento di inerzia
(gcm²)
L L1 Max. carico di compressione dinamico assiale
(N)
Max. carico di compressione statico assiale
(N)
Coppia di serraggio delle viti
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

49.78 €

1 4 giorni 2.4570.703M10x12422173.22.5M3M10x1152736.5120001500020.0282

49.78 €

1 4 giorni 2.4380.881M12x1.52625193.23M3M12x1.5154036.5130001800020.0380

51.69 €

1 4 giorni 2.9950.997M14x1.5323022.54.34M4M14X1.516963717000220002.90.0693

34.04 €

1 4 giorni 3.9621.112M16x1.534-24.54.34M4M16x1.5181475-17000220002.90.0789

35.11 €

1 4 giorni 3.9311.228M18x1.536-26.54.34M4M18x1.5181835-19000250002.90.0860

35.45 €

1 4 giorni 3.91.344M20x1.540-30.54.34M4M20x1.5182835-18000280002.90.1165

35.63 €

1 4 giorni 3.8691.459M22x1.540-30.54.34M4M22x1.5182705-23000320002.90.0999

37.52 €

1 4 giorni 3.8381.575M24x1.542-32.54.34M4M24X1.5183235-25000350002.90.1067

38.07 €

1 4 giorni 3.8061.69M26x1.545-36.54.35M4M26X1.5204796.5-34000490002.90.1372

38.97 €

1 4 giorni 3.7751.805M28x1.546-38.54.35M4M28X1.5205046.5-36000530002.90.1344

40.52 €

1 4 giorni 3.7441.921M30x1.548-40.54.35M4M30X1.5205886.5-38000570002.90.1430

42.27 €

1 4 giorni 3.7132.037M32x1.550-42.54.35M4M32X1.5227437-44000640002.90.1640

44.02 €

1 4 giorni 3.6662.21M35x1.553-45.54.35M4M35X1.5229147-47000660002.90.1763

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti acciaio da bonifica Denominazione Dado Di Bloccaggio
Sistema di fissaggio esagono incassato Tipo di prodotto dadi di bloccaggio Superficie corpo base brunito
RoHS

Supporto tecnico