Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27710-090030027
Materiale principale | acciaio | Carico di regolazione(kN) | 70 | Regolazione fine(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Regolazione dell'altezza per rotazione(mm) | 0.353 | Denominazione | Cuneo di bilanciamento | Versione 1 | libero |
RoHS | sì | Peso (ERP)(kg) | 0.3885 |
Si trova sulla pagina di Cueno di bilanciamento libero, acciaio (27710), il codice articolo è il seguente: 27710-090030027.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27710-090030027.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali