Cueno di bilanciamento libero, isolato, acciaio (27710)

Cueno di bilanciamento libero, isolato, acciaio (27710)
· Vasta superficie di appoggio

· Regolazione di precisione al millimetro

· Isolamento passante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27710-05-137092035

Codice componente
27710-05-137092035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

112.37 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Materiale dei componenti caucciù nitrilico Regolazione dell'altezza per rotazione(mm) 0.15
Denominazione Cuneo di bilanciamento Carico massimo consentito(kN) 35 Carico continuo(kN) 20
Coppia di serraggio alla vite di regolazione(Nm) 20 Versione 1 libero Versione 2 isolato
RoHS Peso (ERP)(kg) 0.9329

Si trova sulla pagina di Cueno di bilanciamento libero, isolato, acciaio (27710), il codice articolo è il seguente: 27710-05-137092035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27710-05-137092035.

Supporto tecnico