Cueno di bilanciamento libero, plastica (27710)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27710-15-189120086

Codice componente
27710-15-189120086
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

241.51 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale plastica Materiale dei componenti caucciù nitrilico Carico di regolazione(kN) 150
Regolazione fine(mm) 7 Regolazione dell'altezza per rotazione(mm) 0.375 Denominazione Cuneo di bilanciamento
Coppia di serraggio alla vite di regolazione(Nm) 60 Versione 1 libero RoHS
Peso (ERP)(kg) 6.8400

Si trova sulla pagina di Cueno di bilanciamento libero, plastica (27710), il codice articolo è il seguente: 27710-15-189120086.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27710-15-189120086.

Supporto tecnico