Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27710-20-145095061
Materiale principale | alluminio | Materiale dei componenti | acciaio | Carico di regolazione(kN) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Regolazione fine(mm) | 7 | Regolazione dell'altezza per rotazione(mm) | 0.275 | Denominazione | Cuneo di bilanciamento |
Coppia di serraggio alla vite di regolazione(Nm) | 35 | Versione 1 | ancoraggio a terra | Versione 2 | ancoraggio adesivo |
RoHS | sì | Peso (ERP)(kg) | 2.0000 |
Si trova sulla pagina di Cueno di bilanciamento ancoraggio a terra, ancoraggio adesivo, alluminio (27710), il codice articolo è il seguente: 27710-20-145095061.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27710-20-145095061.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali