Cueno di bilanciamento libero, alluminio (27710)

Cueno di bilanciamento libero, alluminio (27710)
· Vasta superficie di appoggio

· Regolazione di precisione al millimetro

· Isolamento passante

· Antiscivolo

· Corpo in alluminio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27710-25-145095059

Codice componente
27710-25-145095059
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

146.38 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale alluminio Materiale dei componenti caucciù nitrilico Carico di regolazione(kN) 70
Regolazione fine(mm) 7 Regolazione dell'altezza per rotazione(mm) 0.275 Denominazione Cuneo di bilanciamento
Coppia di serraggio alla vite di regolazione(Nm) 35 Versione 1 libero RoHS
Peso (ERP)(kg) 1.4200

Si trova sulla pagina di Cueno di bilanciamento libero, alluminio (27710), il codice articolo è il seguente: 27710-25-145095059.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27710-25-145095059.

Supporto tecnico