Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
29210-122 |
29210-202 |
29210-302 |
29210-402 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A | A1 | A2 | A3 | B=Larghezza | D1 | D2 | H=Altezza | L=Lunghezza | Dimensioni | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249.37 € | 1 | 4 giorni | 22 | 52 | 30 | 22 | 78 | 5.5 | M5 | 23 | 60 | 12 | 0.1801 | ||
259.07 € | 1 | 4 giorni | 30 | 70 | 40 | 30 | 88 | 5.5 | M5 | 23 | 80 | 20 | 0.2774 | ||
277.50 € | 1 | 4 giorni | 40 | 90 | 50 | 40 | 110 | 6.5 | M6 | 32 | 100 | 30 | 0.6150 | ||
279.45 € | 1 | 4 giorni | 48 | 108 | 60 | 48 | 120 | 8.5 | M8 | 32 | 120 | 40 | 0.7889 |
Loading...
Materiale principale | alluminio | Denominazione | Unità Di Regolazione | RoHS | sì |
---|
Configura
Proprietà di base
A
A1
A2
A3
B=Larghezza
D1
D2
H=Altezza
L=Lunghezza
Dimensioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali