Capo guaina (03096-25) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03096-25-0350

Codice componente
03096-25-0350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.68 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parte per montaggio ausiliaria Materiale principale Ottone Denominazione Boccola terminale
Corpo con finitura superficiale Passivate blu D=Diametro esterno(mm) 5.5 D2(mm) 2.5
L=lunghezza(mm) 11 L1(mm) 9 L2(mm) 4.5
D1(mm) 5 RoHS PL Edelstahl No
Peso (ERP)(kg) 0.0006

Si trova sulla pagina di Capo guaina (03096-25), il codice articolo è il seguente: 03096-25-0350.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03096-25-0350.

Supporto tecnico