Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03096-15-10215X1200 |
03096-15-10215X3200 |
03096-15-10215X5200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=lunghezza (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.08 € | 1 | 4 giorni | 1200 | 0.0111 | ||
7.89 € | 1 | 4 giorni | 3200 | 0.0355 | ||
14.05 € | 1 | 4 giorni | 5200 | 0.0595 |
Loading...
Tipo | Parte per montaggio ausiliaria | Materiale principale | Acciaio inox | Denominazione | Fune metallica |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Con sfera | Codice acciaio | 1.4401 | D=diametro(mm) | 1.5 |
D1(mm) | 5 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
L=lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali