Elemento di serraggio per guide lineari profilat, acciaio inox (21427)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21427-01-07
21427-01-09
21427-01-12
21427-01-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura B=Larghezza B1 H1 H2 L3 A1 A Coppia di serraggio
(Nm)
Forza di tenuta F1
(N)
A4 H3 T M A2 D Peso (ERP)
(kg)

191.88 €

1 4 giorni 771782128120.11654.362.5M2760.0081

202.94 €

1 4 giorni 9920102.71711150.171005.357.33M3980.0156

214.30 €

1 4 giorni 121227133.51913200.351507.159.53.6M310100.0319

224.29 €

1 4 giorni 1515321652014250.751808.05114M314120.0495

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inox Versione 1 per guide lineari profilate miniaturizzate Denominazione Elemento Di Serraggio
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico