Piastra dell'adattatore per elementi di serraggio (21427)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21427-915
21427-920
21427-925
21427-930
21427-935
21427-945
21427-955
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Misura Denominazione B1 L3 A1 A S=Spessore D per vite Peso (ERP)
(kg)

15.94 €

1 4 giorni Acciaio15Piastra dell'adattatore472417174M40.0328

18.11 €

1 4 giorni Acciaio20Piastra dell'adattatore602415152M50.0207

23.50 €

1 4 giorni Acciaio25Piastra dell'adattatore703020204M60.0596

26.48 €

1 4 giorni Acciaio30Piastra dell'adattatore903922223M60.0769

33.52 €

1 4 giorni Acciaio35Piastra dell'adattatore1003924247M80.1987

39.73 €

1 4 giorni Acciaio45Piastra dell'adattatore12044262610M100.3813

43.53 €

1 4 giorni alluminio55Piastra Dell'Adattatore14049303010M140.0200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 per elementi di serraggio RoHS

Supporto tecnico