Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21427-15 |
21427-20 |
21427-25 |
21427-30 |
21427-35 |
21427-45 |
21427-55 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Misura | B=Larghezza | B1 | H1 | H2 | L3 | A1 | A | Coppia di serraggio (Nm) | Forza di tenuta F1 (N) | A3 | A4 | N. d'ordine piastra di adattamento | A5 | S | H3 | T | M | A2 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.15 € | 1 | 4 giorni | acciaio | 15 | 15 | 47 | 24 | 6.5 | 24 | 17 | 17 | 5 | 1200 | 30 | 12.5 | 21427-915 | 40 | 4 | 17.5 | 5 | M4 | 33.5 | 0.1318 | ||
157.29 € | 1 | 4 giorni | acciaio | 20 | 20 | 60 | 28 | 8 | 24 | 15 | 15 | 7 | 1200 | 41.5 | 13 | 21427-920 | 65 | 2 | 20 | 6 | M5 | 45.5 | 0.2047 | ||
162.14 € | 1 | 4 giorni | acciaio | 25 | 25 | 70 | 36 | 12 | 30 | 20 | 20 | 7 | 1200 | 41.5 | 16.2 | 21427-925 | 65 | 4 | 23 | 8 | M6 | 45.5 | 0.3028 | ||
169.44 € | 1 | 4 giorni | acciaio | 30 | 28 | 90 | 42 | 12 | 39 | 22 | 22 | 15 | 2000 | 53.5 | 21.5 | 21427-930 | 80 | 3 | 30 | 8 | M6 | 58 | 0.7342 | ||
174.03 € | 1 | 4 giorni | acciaio | 35 | 34 | 100 | 48 | 16 | 39 | 24 | 24 | 15 | 2000 | 53.5 | 27 | 21427-935 | 80 | 7 | 37 | 10 | M8 | 58 | 0.9015 | ||
190.51 € | 1 | 4 giorni | acciaio | 45 | 45 | 120 | 60 | 18 | 44 | 26 | 26 | 15 | 2000 | 53.5 | 26.5 | 21427-945 | 80 | 10 | 44 | 14 | M10 | 58 | 1.4000 | ||
221.05 € | 1 | 4 giorni | alluminio | 55 | 53 | 140 | 70 | 21 | 49 | 30 | 30 | 22 | 2000 | 61 | 37.5 | 21427-955 | 95 | 10 | 51 | 14 | M14 | 66 | 1.4400 |
Loading...
Versione 1 | per guide lineari | Denominazione | Elemento Di Serraggio | RoHS | sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Misura
B=Larghezza
B1
H1
H2
L3
A1
A
Coppia di serraggio(Nm)
Forza di tenuta F1(N)
A3
A4
N. d'ordine piastra di adattamento
A5
S
H3
T
M
A2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali