Tappo filettato, forma B, poliammide, per tubi quadrati (27835)

Tappo filettato, forma B, poliammide, per tubi quadrati (27835)
· Per tubi quadri

· Per il fissaggio semplice di piedini e rotelle

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27835-05-4020081520
27835-05-4020101520
27835-05-4025081520
27835-05-4025101520
27835-05-4030081520
27835-05-4030101520
27835-05-4030121520
27835-05-5020081520
27835-05-5020101520
27835-05-5025082530
27835-05-5025102530
27835-05-5030081015
27835-05-5030081520
27835-05-5030101015
27835-05-5030101520
27835-05-5030121015
27835-05-5030121520
27835-05-6025081520
27835-05-6025101520
27835-05-6030081520
27835-05-6030101520
27835-05-6030121520
27835-05-6040081520
27835-05-6040101520
27835-05-6040121520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
D1=Filettatura Adatto per Peso (ERP)
(kg)

1.78 €

1 4 giorni 4020M840x20x1.5-20.0040

1.73 €

1 4 giorni 4020M1040x20x1.5-20.0040

1.97 €

1 4 giorni 4025M840x25x1.5-20.0060

1.90 €

1 4 giorni 4025M1040x25x1.5-20.0060

2.28 €

1 4 giorni 4030M840x30x1.5-20.0070

2.15 €

1 4 giorni 4030M1040x30x1.5-20.0070

2.14 €

1 4 giorni 4030M1240x30x1.5-20.0070

3.33 €

1 4 giorni 5020M850x20x1.5-20.0060

3.04 €

1 4 giorni 5020M1050x20x1.5-20.0060

2.18 €

1 4 giorni 5025M850x25x1.5-20.0060

2.10 €

1 4 giorni 5025M1050x25x1.5-20.0060

2.37 €

1 4 giorni 5030M850x30x1-1.50.0080

2.36 €

1 4 giorni 5030M850x30x1.5-20.0080

2.28 €

1 4 giorni 5030M1050x30x1-1.50.0080

2.28 €

1 4 giorni 5030M1050x30x1.5-20.0080

2.29 €

1 4 giorni 5030M1250x30x1-1.50.0080

2.26 €

1 4 giorni 5030M1250x30x1.5-20.0080

3.37 €

1 4 giorni 6025M860x25x1.5-20.0120

3.28 €

1 4 giorni 6025M1060x25x1.5-20.0120

4.07 €

1 4 giorni 6030M860x30x1.5-20.0120

3.77 €

1 4 giorni 6030M1060x30x1.5-20.0120

3.89 €

1 4 giorni 6030M1260x30x1.5-20.0120

4.51 €

1 4 giorni 6040M860x40x1.5-20.0100

4.32 €

1 4 giorni 6040M1060x40x1.5-20.0100

4.07 €

1 4 giorni 6040M1260x40x1.5-20.0100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Colore corpo base Nero Versione 2 Per tubi rettangolari
Forma B H=altezza(mm) 5 L=lunghezza(mm) 24
L1(mm) 14.5 Tipo di stampo Rettangolare Denominazione Tappo filettato
Carico ammissibile max. (solo con carico statico)(kN) 2 RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico