Coprifiletto per ambienti igienici, acciaio inox (27791)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27791-10-1112112
27791-10-1116112
27791-10-1120115
27791-10-1124115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=Filettatura H=altezza
(mm)
SW Peso (ERP)
(kg)

34.94 €

1 4 giorni 24M12112200.1990

34.94 €

1 4 giorni 24M16112200.1900

41.61 €

1 4 giorni 30M20115260.3304

48.26 €

1 4 giorni 35M24115300.4237

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Versione 1 Per ambienti igienici T=Altezza di filettatura(mm) 12
T1(mm) 102 Denominazione Coprifiletto RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico