Piede articolato acciaio automatico, inch (02110)

Piede articolato acciaio automatico, inch (02110)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Modello: brunito

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02110-A1
02110-A2
02110-A3
02110-A4
02110-A5
02110-A6
02110-A7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Carico massimo
(kN)
Peso (ERP)
(kg)

19.31 €

1 4 giorni 1310-3216.56.54101.620.0122

19.72 €

1 4 giorni 131/4-2016.58.54102.330.0125

19.84 €

1 4 giorni 165/16-182194134.150.0228

23.23 €

1 4 giorni 193/8-1623104176.480.0355

28.03 €

1 4 giorni 221/2-1325.5124.7198.320.0501

34.82 €

1 4 giorni 255/8-1129.51452413.940.0746

41.92 €

1 4 giorni 323/4-1036188.530210.1469

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio automatico Corpo con finitura superficiale Brunito Denominazione Piede articolato
Sistema di fissaggio Diametro del foro di centraggio Forma dell'appoggio Esagonale RoHS

Supporto tecnico