Appoggio a sfera, forma A e forma B, inch (07144)

Appoggio a sfera, forma A e forma B, inch (07144)
· Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato

· Diversi materiali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07144-1A2
07144-1A3
07144-1A4
07144-1A5
07144-1A6
07144-1A7
07144-3A2
07144-3A3
07144-3A4
07144-3A5
07144-3A6
07144-3A7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Materiale dei componenti D=diametro piastra
(mm)
D1=Filettatura Forma H=altezza
(mm)
H2
(mm)
SW T
(mm)
Carico massimo
(kN)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

12.48 €

1 4 giorni Acciaio da bonificaAcciaio automatico201/4-20A152.5108.510No0.0150

14.67 €

1 4 giorni Acciaio da bonificaAcciaio automatico255/16-18A18413918No0.0319

18.69 €

1 4 giorni Acciaio da bonificaAcciaio automatico323/8-16A225171020No0.0646

25.67 €

1 4 giorni Acciaio da bonificaAcciaio automatico401/2-13A266191235No0.1171

33.98 €

1 4 giorni Acciaio da bonificaAcciaio automatico505/8-11A327241445No0.2199

42.97 €

1 4 giorni Acciaio da bonificaAcciaio automatico603/4-10A428301855No0.4062

24.95 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox201/4-20B152.5108.5100.0159

26.68 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox255/16-18B184139180.0328

31.55 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox323/8-16B2251710200.0651

36.47 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox401/2-13B2661912350.1195

42.86 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox505/8-11B3272414450.2203

56.12 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox603/4-10B4283018550.4055

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Appoggio a sfera RoHS

Supporto tecnico