Codice articolo del costruttore: 07144-2A6
Marca: NORELEM
Prezzo: 33.98 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale dei componenti: Acciaio inox
D=diametro piastra: 50 mm
D1=Filettatura: 5/8-11
Forma: D
H=altezza: 32 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07144-2A6
Codice componente
|
---|
07144-2A6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dei componenti | D=diametro piastra (mm) | D1=Filettatura | Forma | H=altezza (mm) | H2 (mm) | SW | T (mm) | Carico massimo (kN) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.98 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 50 | 5/8-11 | D | 32 | 7 | 24 | 14 | 20 | Sì | 0.0658 |
Loading...
Materiale principale | POM | Denominazione | Appoggio a sfera | RoHS | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Appoggio a sfera, forma A e forma D, inch (07144), il codice articolo è il seguente: 07144-2A6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07144-2A6.
Configura
Proprietà di base
Materiale dei componenti
D=diametro piastra(mm)
D1=Filettatura
Forma
H=altezza(mm)
H2(mm)
SW
T(mm)
Carico massimo(kN)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07144-2A3 |
07144-2A4 |
07144-2A5 |
07144-2A7 |
07144-5A2 |
07144-5A3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale dei componenti | D=diametro piastra (mm) | D1=Filettatura | Forma | H=altezza (mm) | H2 (mm) | SW | T (mm) | Carico massimo (kN) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 25 | 5/16-18 | D | 18 | 4 | 13 | 9 | 7 | Sì | 0.0160 | ||
18.69 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 32 | 3/8-16 | D | 22 | 5 | 17 | 10 | 10 | Sì | 0.0250 | ||
25.67 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 40 | 1/2-13 | D | 26 | 6 | 19 | 12 | 18 | Sì | 0.0389 | ||
42.97 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 60 | 3/4-10 | D | 42 | 8 | 30 | 18 | 22 | Sì | 0.1369 | ||
13.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | 20 | 1/4-20 | C | 15 | 2.5 | 10 | 8.5 | 4 | No | 0.0070 | ||
13.77 € | 1 | 4 giorni | Acciaio automatico | 25 | 5/16-18 | C | 18 | 4 | 13 | 9 | 7 | No | 0.0139 |