Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07144-4A4 |
07144-4A5 |
07144-4A6 |
07144-4A7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro piastra (mm) | D1=Filettatura | H=altezza (mm) | H2 (mm) | SW | T (mm) | Carico massimo (kN) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.42 € | 1 | 4 giorni | 32 | 3/8-16 | 25 | 5 | 17 | 10 | 12 | 0.0515 | ||
32.79 € | 1 | 4 giorni | 40 | 1/2-13 | 29 | 6 | 19 | 12 | 17 | 0.1037 | ||
49.13 € | 1 | 4 giorni | 50 | 5/8-11 | 35 | 7 | 24 | 14 | 20 | 0.1913 | ||
58.58 € | 1 | 4 giorni | 60 | 3/4-10 | 45 | 8 | 30 | 18 | 24 | 0.3594 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Materiale dei componenti | Acciaio automatico | Versione 2 | Piastra antiscivolo |
---|---|---|---|---|---|
Forma | G | Denominazione | Appoggio a sfera | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
D=diametro piastra(mm)
D1=Filettatura
H=altezza(mm)
H2(mm)
SW
T(mm)
Carico massimo(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali