Ginocchiera a uncino (05080)

Ginocchiera a uncino (05080)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Rapida chiusura e fissaggio di coperchi e sportelli

· La corsa può essere regolata individualmente in corrispondenza del gancio di chiusura

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05080-01
05080-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A max.
(mm)
A min.
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D=Diametro mandrino pressore
(mm)
D1
(mm)
F
(kN)
G
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
Impugnature in plastica Peso (ERP)
(kg)

28.30 €

1 4 giorni 19173225M86.5133616172316045391071512910305200-1150.2369

46.63 €

1 4 giorni 32304530M128.53564303134990685091021536.514405200-1350.6867

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Materiale corpo Acciaio Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) Fino a 269
Denominazione Ginocchiera a uncino RoHS

Supporto tecnico