Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox (05900)

Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox (05900)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U

· Forma compatta: ideale per spazi ristretti

· Impugnatura ergonomica e facile da usare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05900-104002
05900-105002
05900-106002
05900-108002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale
(N)
Angolo di apertura del braccio di sostegno Angolo di apertura della maniglia Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
disposizione dei fori A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=mandrino di serraggio Peso (ERP)
(kg)

34.03 €

1 4 giorni 8087°69°40050025030011624412.80.95162410.27.212.51.52011.74.954.228.726.391.823.7M4x160.0339

38.18 €

1 4 giorni 10086°67°650900550620218274.513.5-16.827.313.29.2-222.517.25.255.543.438.9125.741.8M5x250.0766

51.10 €

1 4 giorni 16086°67°135019007201200326396.5--283917.512.5232.543.525.4-5.563.759.6186.660.5M6x350.2580

71.58 €

1 4 giorni 20086°67°200028008301400326449--31452116242.541.532.2-6.273.970.1223.174.9M8x450.3180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Materiale corpo Acciaio inox Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) Fino a 269
Corpo con finitura superficiale Grezzo Materiale dei componenti Poliammide Tipo di prodotto Mandrino pressore regolabile
Denominazione Dispositivo di bloccaggio rapido Versione 1 Standard Versione 2 Piede orizzontale
Colore dei componenti Verde Tipo di impugnatura per morsa rapida Orizzontale RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico