Dispositivo bloccaggio rapido orizzontale acciaio, piede orizzontale (05120)

Dispositivo bloccaggio rapido orizzontale acciaio, piede orizzontale (05120)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05120-05
05120-06
05120-08
05120-10
05120-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
M=mandrino di serraggio L2 S L3 S1 H2 L B H1 D1 A max. Impugnature in plastica L5 A min. L4 F
(kN)
L1 max. H4 H max. L6 L1 min. H min. Peso (ERP)
(kg)

15.06 €

1 4 giorni M5x353011352127616205.52005200-2009.5167.50.832.510913912390.0930

19.40 €

1 4 giorni M6x4835.5144531410622305.52805200-20511.5248.51461113053.515.5530.2504

28.26 €

1 4 giorni M8x6040.51655.5316140244072805200-2101924142.361141657119.5670.3925

32.46 €

1 4 giorni M10x70611965.53.520172425094405200-215204010.53.584182009233850.7028

42.31 €

1 4 giorni M12x8064.52280424215426094405200-22025.54018.54.61042125011931991.1660

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Versione 2 piede orizzontale Denominazione Dispositivo Di Bloccaggio Rapido
Versione 1 orizzontale RoHS

Supporto tecnico