Dispositivo bloccaggio rapido orizzontale acciaio, piede verticale (05130)

Dispositivo bloccaggio rapido orizzontale acciaio, piede verticale (05130)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05130-05
05130-06
05130-08
05130-10
05130-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
M=mandrino di serraggio S L3 S1 H2 L H1 D1 A max. Impugnature in plastica L5 A min. L4 F
(kN)
L1 max. H4 H max. L6 L1 min. H min. S2 J Peso (ERP)
(kg)

21.35 €

1 4 giorni M5x351435212762462005200-2009.5167.50.839987441842470.0965

26.87 €

1 4 giorni M6x4817453141063662805200-20511.5248.515110.512460265866.50.2488

39.98 €

1 4 giorni M8x60205531614046.572805200-210192413.52.37414154823474680.3861

46.67 €

1 4 giorni M10x7023653.520172.56594405200-215204010.53.59016.52051004096790.7089

51.93 €

1 4 giorni M12x8026804242157394405200-22025.540184.611319260130541128121.1420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Versione 2 piede verticale Denominazione Dispositivo Di Bloccaggio Rapido
Versione 1 orizzontale RoHS

Supporto tecnico