Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05775-04-001000
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza manuale(N) | 80 | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | Fino a 269 | Corpo con finitura superficiale | Zincato | Materiale dei componenti | Plastica |
Tipo di prodotto | Mandrino pressore regolabile | Denominazione | Dispositivo di bloccaggio rapido | Forma | A |
Tipo di stampo | Piccolo | Versione 1 | Per la tecnica di misurazione | Versione 2 | Piede orizzontale |
Colore corpo base | Nero | Colore dei componenti | Nero | Angolo di apertura del braccio di sostegno | 96° |
Angolo di apertura della maniglia | 78° | Forza di fissaggio F1(N) | 500 | Forza di serraggio F3(N) | 250 |
Forza di serraggio F4(N) | 500 | disposizione dei fori | 2 | A(mm) | 13.5 |
A1(mm) | 25 | B(mm) | 16.8 | B1(mm) | 27 |
B2(mm) | 9.3 | B3(mm) | 5.3 | B5(mm) | 2 |
C(mm) | 19 | C1(mm) | 9.5 | D(mm) | 5.2 |
F2=forza di fissaggio(N) | 1000 | H(mm) | 38.5 | L=lunghezza(mm) | 112 |
L1(mm) | 37 | L2(mm) | 22.8 | M=mandrino di serraggio | M5x40 |
Tipo di impugnatura per morsa rapida | Orizzontale | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Peso (ERP)(kg) | 0.0929 |
Si trova sulla pagina di Morsa rapida in acciaio nero, orizzontale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile, Forma A, piccola (05775-04), il codice articolo è il seguente: 05775-04-001000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05775-04-001000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali