Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05904-005002 |
05904-006002 |
05904-008002 |
05904-010002 |
05904-012002 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale (N) | Forza di serraggio (Gamma selezionabile) (N) | Angolo di apertura del braccio di sostegno | Angolo di apertura della maniglia | Forza di fissaggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | Forza di serraggio F3 (N) | Forza di serraggio F4 (N) | disposizione dei fori | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | C2 (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=mandrino di serraggio | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.31 € | 1 | 4 giorni | 100 | Fino a 269 | 86° | 67° | 650 | 900 | 550 | 620 | 2 | 18 | 27 | 4.5 | 13.5 | - | 8.1 | 4.1 | 13.2 | 9.2 | 22.5 | 26.2 | 5.2 | 5.5 | 52.2 | 47.9 | 125.7 | 41.8 | M5x25 | 0.0951 | ||
27.19 € | 1 | 4 giorni | 160 | Fino a 269 | 86° | 67° | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | 3 | 26 | 39 | 6.5 | - | 2.5 | 14.1 | 9.1 | 17.5 | 12.5 | 43.5 | 36.9 | 8 | 5.5 | 75.2 | 71 | 186.6 | 60.5 | M6x35 | 0.3238 | ||
38.06 € | 1 | 4 giorni | 200 | Fino a 269 | 86° | 67° | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | 3 | 26 | 44 | 9 | - | 3.5 | 14.1 | 9.1 | 21 | 16 | 41.5 | 46.5 | 10.5 | 6.2 | 88.2 | 84.3 | 223.1 | 74.9 | M8x45 | 0.4095 | ||
57.78 € | 1 | 4 giorni | 250 | Fino a 269 | 90° | 71° | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | 3 | 41.5 | 59 | 9 | - | 2 | 16.2 | 9.2 | 26 | 19 | 47 | 59.6 | 10 | 8.8 | 114.3 | 107.5 | 279.4 | 103.9 | M10x55 | 0.8054 | ||
60.90 € | 1 | 4 giorni | 280 | 270–499 | 88° | 68° | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | 4 | 44 | 65 | 11 | 40 | 1 | 16.2 | 9.2 | 28 | 21 | 47 | 75.9 | 13.5 | 8.5 | 128.4 | 125.2 | 314.7 | 122 | M12x70 | 1.0000 |
Loading...
Metodo di fissaggio | Base dritta | Materiale corpo | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Nitrocarburato e ossidato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Poliammide | Tipo di prodotto | Mandrino pressore regolabile | Denominazione | Dispositivo di bloccaggio rapido |
Versione 1 | Standard | Versione 2 | Piede verticale | Colore dei componenti | Verde |
Tipo di impugnatura per morsa rapida | Orizzontale | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Forza manuale(N)
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N)
Angolo di apertura del braccio di sostegno
Angolo di apertura della maniglia
Forza di fissaggio F1(N)
Forza di fissaggio F2(N)
Forza di serraggio F3(N)
Forza di serraggio F4(N)
disposizione dei fori
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B6(mm)
C(mm)
C2(mm)
D(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=mandrino di serraggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali