Morsa rapida in acciaio nero, orizzontale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile, Forma B, media (05775-04)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05775-04-002500

Codice componente
05775-04-002500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.34 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza manuale(N) 150 Materiale corpo Acciaio
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) Fino a 269 Corpo con finitura superficiale Zincato Materiale dei componenti Plastica
Tipo di prodotto Mandrino pressore regolabile Denominazione Dispositivo di bloccaggio rapido Forma B
Tipo di stampo Medio Versione 2 Piede orizzontale Colore corpo base Nero
Colore dei componenti Nero Angolo di apertura del braccio di sostegno 93° Angolo di apertura della maniglia 76°
Forza di fissaggio F1(N) 1200 Forza di serraggio F3(N) 400 Forza di serraggio F4(N) 1000
disposizione dei fori 1 A(mm) 26 A1(mm) 38
B(mm) 28 B1(mm) 40 B2(mm) 11.2
B3(mm) 6.2 B4(mm) 22 B5(mm) 2.5
C(mm) 25 C1(mm) 14 D(mm) 5.5
F2=forza di fissaggio(N) 2500 H(mm) 52.1 L=lunghezza(mm) 174
L1(mm) 61 L2(mm) 37.5 M=mandrino di serraggio M6x50
Tipo di impugnatura per morsa rapida Orizzontale RoHS PL Edelstahl No
Peso (ERP)(kg) 0.2410

Si trova sulla pagina di Morsa rapida in acciaio nero, orizzontale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile, Forma B, media (05775-04), il codice articolo è il seguente: 05775-04-002500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05775-04-002500.

Supporto tecnico