Morsa rapida in acciaio nero, orizzontale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile, Forma C, grande (05775-04)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05775-04-003400

Codice componente
05775-04-003400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.99 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza manuale(N) 200 Materiale corpo Acciaio
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) Fino a 269 Corpo con finitura superficiale Zincato Materiale dei componenti Plastica
Tipo di prodotto Mandrino pressore regolabile Denominazione Dispositivo di bloccaggio rapido Forma C
Tipo di stampo Grande Versione 1 Per la tecnica di misurazione Versione 2 Piede orizzontale
Colore corpo base Nero Colore dei componenti Nero Angolo di apertura del braccio di sostegno 90°
Angolo di apertura della maniglia 72° Forza di fissaggio F1(N) 1400 Forza di serraggio F3(N) 800
Forza di serraggio F4(N) 1900 disposizione dei fori 1 A(mm) 26
A1(mm) 42 B(mm) 31 B1(mm) 47
B2(mm) 15 B3(mm) 9 B4(mm) 26
B5(mm) 3 C(mm) 34 C1(mm) 17.5
D(mm) 6.6 F2=forza di fissaggio(N) 3400 H(mm) 66.5
L=lunghezza(mm) 225 L1(mm) 79 L2(mm) 48.6
M=mandrino di serraggio M8x65 Tipo di impugnatura per morsa rapida Orizzontale RoHS
PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.4476

Si trova sulla pagina di Morsa rapida in acciaio nero, orizzontale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile, Forma C, grande (05775-04), il codice articolo è il seguente: 05775-04-003400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05775-04-003400.

Supporto tecnico