Piedino a L, alluminio (27833)

Piedino a L, alluminio (27833)
· Particolarmente idoneo per impianti di trasporto

· Stabile

· Con marcature per il posizionamento corretto

· Con foro di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27833-161
27833-201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D=Filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
Capacità di carico
(N)
T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

12.43 €

1 4 giorni 65-70M164045119.54000250.2927

20.13 €

1 4 giorni 755590M205250139.5600027.50.4560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Denominazione Piedino a l RoHS

Supporto tecnico