Dispositivo bloccaggio rapido, piede orizzontale, mandrino pressore regolab,, forma B (05715)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05715-11-001600

Codice componente
05715-11-001600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.57 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Corpo con finitura superficiale zincato Materiale dei componenti plastica
Colore dei componenti nero Forma B Versione 2 piede orizzontale
Angolo di apertura della maniglia 75‹ Angolo di apertura del braccio di sostegno 95‹ Forza manuale FH(N) 100
F2=forza di fissaggio(N) 1600 Forza di fissaggio F1(N) 1200 Forza di serraggio F3(N) 800
Forza di serraggio F4(N) 1000 M=mandrino di serraggio M6x50 H 125
B 26.8 L2 24.9 Denominazione Dispositivo Di Bloccaggio Rapido
Tipo di impugnatura per morsa rapida verticale L1 43 Tipo di prodotto mandrino pressore regolabile
A 12.7 B1 37.8 B2 12.2
B3 6.2 B5 3 A1 27
D 5.2 L=Lunghezza 70 C1 11
C 23 Colore corpo base nero Tipo di stampo medio
RoHS PL Edelstahl no Peso (ERP)(kg) 0.1900

Si trova sulla pagina di Dispositivo bloccaggio rapido, piede orizzontale, mandrino pressore regolab,, forma B (05715), il codice articolo è il seguente: 05715-11-001600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05715-11-001600.

Supporto tecnico