Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05666-55
Materiale principale | Acciaio | Versione 2 | con disposizione dei fori sul lato frontale | Versione 1 | verticale |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | morsa manuale | Coppia di serraggio Mx(Nm) | 55 | Coppia di tenuta(Nm) | 110 |
RoHS | sì | Peso (ERP)(kg) | 1.3200 |
Si trova sulla pagina di Morsa manuale verticale acciaio, con disposizione dei fori (05666), il codice articolo è il seguente: 05666-55.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05666-55.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali