Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile (05912) (Codici componente)

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con chiusura di sicurezza con piede perpendicolare e mandrino pressore regolabile (05912)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U

· Forma compatta: ideale per spazi ristretti

· Meccanismo di chiusura ad asta interna con fermo automatico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05912-006102
05912-008102
05912-010102
05912-012102
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale
(N)
Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
disposizione dei fori A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=mandrino di serraggio Angolo di apertura maniglia posizione 1 Angolo di apertura braccio di sostegno senza battuta Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 1 Angolo di apertura maniglia posizione 2 Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 2 Peso (ERP)
(kg)

49.27 €

1 4 giorni 16013501650920105031429712-10.25.217.512.553.437.65.55.5175.786.553M6x3546°141°56°56°83°0.3361

58.87 €

1 4 giorni 19020002800940135032139919-10.25.220.615.651.1496.56.8207.610762M8x4526°158°13°61°93°0.4426

80.56 €

1 4 giorni 2502500450015002800232508273.514.17.125.518.556.562.313925415395M10x5519°176°59°97°0.8688

83.28 €

1 4 giorni 28030005500140028005325310.5--14.17.1282156.569.898.8272.1173.5113.5M12x7024°164°11°60°88°1.0520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base dritta Materiale corpo Acciaio Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) Fino a 499
Materiale dei componenti Poliammide Corpo con finitura superficiale Nitrocarburato e ossidato Denominazione Dispositivo di bloccaggio rapido
Tipo di prodotto Mandrino pressore regolabile Versione 1 Con chiusura di sicurezza Versione 2 Piede verticale
Colore dei componenti Verde Tipo di impugnatura per morsa rapida Verticale RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico