Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05908-106102 |
05908-108102 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale (N) | Forza di fissaggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | Forza di serraggio F3 (N) | Forza di serraggio F4 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=mandrino di serraggio | Angolo di apertura maniglia senza battuta | Angolo di apertura maniglia posizione 1 | Angolo di apertura braccio di sostegno senza battuta | Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 1 | Angolo di apertura maniglia posizione 2 | Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 2 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.57 € | 1 | 4 giorni | 160 | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | 14 | 29 | 7 | 12 | 27 | 38 | 17.5 | 12.5 | 53.4 | 24.9 | 5.5 | 163 | 86.5 | 53 | M6x35 | 83° | 46° | 152° | 56° | 56° | 83° | 0.3310 | ||
110.61 € | 1 | 4 giorni | 190 | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | 21 | 39 | 9 | 19 | 32 | 45 | 20.6 | 15.6 | 51.1 | 32.7 | 6.8 | 191.4 | 107 | 62 | M8x45 | 86° | 26° | 158° | 13° | 61° | 93° | 0.4322 |
Loading...
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Materiale corpo | Acciaio inox | Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) | Fino a 499 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Poliammide | Corpo con finitura superficiale | Grezzo | Denominazione | Dispositivo di bloccaggio rapido |
Tipo di prodotto | Mandrino pressore regolabile | Versione 1 | Con chiusura di sicurezza | Versione 2 | Piede orizzontale |
Colore dei componenti | Verde | disposizione dei fori | 3 | B5(mm) | 2.5 |
Tipo di impugnatura per morsa rapida | Verticale | RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
Forza manuale(N)
Forza di fissaggio F1(N)
Forza di fissaggio F2(N)
Forza di serraggio F3(N)
Forza di serraggio F4(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B6(mm)
C(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=mandrino di serraggio
Angolo di apertura maniglia senza battuta
Angolo di apertura maniglia posizione 1
Angolo di apertura braccio di sostegno senza battuta
Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 1
Angolo di apertura maniglia posizione 2
Angolo di apertura braccio di sostegno posizione 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali