Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05420-02 |
05420-04 |
05420-06 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L | H | R2 | H1 | R1 | L3 | L4 | S | S1 | L2 | H2 | F (kN) | α | L1 | D2 | S3 | S2 | R | β | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.06 € | 1 | 4 giorni | 23 | 84 | 13.5 | 38.5 | 10 | 29 | 1.5 | 10 | 32 | 29 | 20 | 7 | 134° | 26.5 | 8.2 | 10 | 41 | 10 | 205° | 0.7106 | ||
198.24 € | 1 | 4 giorni | 25 | 100 | 19 | 54 | 13 | 38 | 13 | 12 | 38 | 36 | 28 | 12 | 134° | 38 | 9.5 | 12 | 48 | 11 | 203° | 1.3000 | ||
265.83 € | 1 | 4 giorni | 35 | 129 | 22 | 69 | 17 | 51 | 10 | 16 | 50 | 44 | 33 | 24 | 132° | 51 | 12.6 | 16 | 62 | 15 | 200° | 2.8570 |
Loading...
Materiale principale | acciaio | Versione 2 | versione pesante | Denominazione | Dispositivo Di Bloccaggio Rapido |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
L
H
R2
H1
R1
L3
L4
S
S1
L2
H2
F(kN)
α
L1
D2
S3
S2
R
β
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali