Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e braccio tenditore pieno (05040) (Codici componente)

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e braccio tenditore pieno (05040)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05040-081
05040-101
05040-121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A max.
(mm)
A min.
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
F
(kN)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
M=mandrino di serraggio S
(mm)
S2
(mm)
R1
(mm)
R2
(mm)
Impugnature in plastica J
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

40.38 €

1 4 giorni 211978.52.226.545.51452.512775399M862310314305200-1156.50.2903

49.86 €

1 4 giorni 28268.510.53.43352186116892437.5M1072612517705200-12090.5108

50.85 €

1 4 giorni 32328.512.54.5416122721910122509M1283015921505200-13511.50.8163

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base dritta Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale Zincato
Denominazione Dispositivo di bloccaggio rapido Tipo di prodotto Con braccio tenditore massiccio Versione 1 Piede verticale
Versione 2 Senza mandrino pressore Tipo di impugnatura per morsa rapida Verticale

Supporto tecnico