Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05040-05 |
05040-06 |
05040-08 |
05040-10 |
05040-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | M=mandrino di serraggio | A max. | L1 max. | A min. | L | H | R2 | L1 min. | H3 | H1 | R1 | L3 | D1 | H4 | L4 | S | S1 | Impugnature in plastica | H2 | F (kN) | J | S2 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.66 € | 1 | 4 giorni | M5x35 | 16 | 35 | 14 | 4.5 | 18 | 96 | 16 | 36 | 31 | 56.5 | 26 | 4.5 | 10 | 5 | 10.5 | 4 | 05200-100 | 9.5 | 0.8 | 5 | 16 | 0.1001 | ||
20.96 € | 1 | 4 giorni | M6x50 | 14 | 46 | 12 | 5.5 | 21 | 121 | 23 | 43 | 37 | 70.5 | 32 | 5.5 | 11 | 9 | 13.5 | 6 | 05200-105 | 11.5 | 1 | 5.5 | 23 | 0.2093 | ||
24.08 € | 1 | 4 giorni | M8x50 | 21 | 55 | 19 | 7 | 26.5 | 143 | 27 | 52.5 | 45.5 | 86 | 39 | 6.5 | 14 | 9 | 16 | 6 | 05200-115 | 14 | 2.3 | 6.5 | 23 | 0.3209 | ||
34.35 € | 1 | 4 giorni | M10x70 | 28 | 74 | 26 | 8 | 33 | 177 | 33 | 61 | 52 | 110 | 43 | 8.5 | 18 | 7.5 | 18 | 7 | 05200-120 | 18 | 3.5 | 9 | 26 | 0.5557 | ||
44.79 € | 1 | 4 giorni | M12x80 | 32 | 100 | 32 | 10 | 41 | 215 | 45 | 72 | 61 | 140 | 50 | 8.5 | 21 | 9 | 23 | 8 | 05200-135 | 22 | 4.6 | 11.5 | 30 | 0.9500 |
Loading...
Materiale principale | acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato | Versione 2 | con mandrino pressore |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | piede verticale | Denominazione | Dispositivo Di Bloccaggio Rapido | Tipo di impugnatura per morsa rapida | verticale |
Configura
Proprietà di base
M=mandrino di serraggio
A max.
L1 max.
A min.
L
H
R2
L1 min.
H3
H1
R1
L3
D1
H4
L4
S
S1
Impugnature in plastica
H2
F(kN)
J
S2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali