Dispositivo bloccaggio rapido verticale, piede orizzontale, versione grande, acciaio zincato (05020)

Dispositivo bloccaggio rapido verticale, piede orizzontale, versione grande, acciaio zincato (05020)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05020-14
05020-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
M=mandrino di serraggio L1 max. L H R2 L1 min. H3 H1 R1 L3 D1 H4 L4 S S1 Impugnature in plastica B L2 H2 F
(kN)
S3 A Peso (ERP)
(kg)

59.23 €

1 4 giorni M14x901651035230507562.5225608.5211025405200-1355273254.634401.3100

93.56 €

1 4 giorni M16x1402151558305551161013009012.5272030505200-1407010030644503.1350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Corpo con finitura superficiale zincato Versione 2 con mandrino pressore
Versione 1 piede orizzontale Denominazione Dispositivo Di Bloccaggio Rapido Tipo di impugnatura per morsa rapida verticale
Tipo di prodotto versione grande

Supporto tecnico