Pinza di traino (Heavy) (04400) (Codici componente)

Pinza di traino (Heavy) (04400)
· Serraggio e posizionamento contemporanei di pezzi da lavorare

· Azionamento manuale

· Utilizzabile anche come sistema di serraggio a punto zero

· Per forze di serraggio maggiori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04400-506501
04400-638001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(kN)
H
(mm)
L
(mm)
Forza di serraggio
(N)
Forza di bloccaggio
(N)
Tolleranza consigliata per spessore pezzo K
(mm)
G
(mm)
J
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

535.44 €

1 4 giorni 5065281236M8x14216080006000±0.5*4026101.1130

609.96 €

1 4 giorni 6380341645M10x182.5180140008000±0.8*5028122.0300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza manuale(N) 600** Materiale corpo Acciaio Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) Fino a 1399
Materiale principale Acciaio da bonifica Materiale dei componenti Resina termoindurente Denominazione Pinza di traino
RoHS

Supporto tecnico