Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05170-010 |
05170-012 |
05170-016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H | L | D1 | L7 | H1 | L3 | L6 | L4 | Impugnature in plastica | D2 | L8 | L2 | L1 | L5 | H2 | F (kN) | M=Mandrino pressore | S1 | Corsa S | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.77 € | 1 | 4 giorni | 101 | 26 | 10 | 18 | 20 | 34 | 130 | 13 | 05200-205 | M16x1.5 | 20 | 42 | 52 | 15 | 20 | 1 | M6x30 | 6 | 26 | 0.1933 | ||
50.89 € | 1 | 4 giorni | 139 | 32 | 12 | 30 | 25 | 50 | 170 | 20 | 05200-120 | M20x1.5 | 30 | 60 | 75 | 18 | 28 | 1.5 | M8x40 | 8 | 40 | 0.4399 | ||
71.80 € | 1 | 4 giorni | 155 | 40 | 16 | 60 | 32 | 78 | 213 | 35 | 05200-135 | M27x1.5 | 35 | 92 | 105 | 20 | 44 | 3.5 | M10x50 | 8 | 70 | 0.9460 |
Loading...
Materiale principale | acciaio da bonifica | Materiale dei componenti | acciaio | Versione 2 | con tirante longitudinale |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Dispositivo Di Bloccaggio Rapido | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
H
L
D1
L7
H1
L3
L6
L4
Impugnature in plastica
D2
L8
L2
L1
L5
H2
F(kN)
M=Mandrino pressore
S1
Corsa S
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali