Dispositivo di bloccaggio rapido variabile con tirante longitudinale (05305)

Dispositivo di bloccaggio rapido variabile con tirante longitudinale (05305)
· Adattamento automatico all'altezza del pezzo da lavorare senza regolazione della vite di pressione

· Forza di serraggio regolabile

· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05305-035

Codice componente
05305-035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

45.18 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Materiale corpo Acciaio Denominazione Dispositivo di bloccaggio rapido variabile
Versione 2 Con tirante longitudinale A(mm) 25.4 A1(mm) 53
A2(mm) 38 A3(mm) 25.4 B(mm) 33
B1(mm) 60 B4(mm) 48 B5(mm) 38
B6(mm) 32 D(mm) 6.5 D1(mm) 23
D2(mm) 12 F(kN) 2.5 H(mm) 46
H1(mm) 27 H2(mm) 155 H5(mm) 25
L(mm) 233 L2(mm) 154 L4(mm) 73
altezza di serraggio max. 35 RoHS Peso (ERP)(kg) 0.4528

Si trova sulla pagina di Dispositivo di bloccaggio rapido variabile con tirante longitudinale (05305), il codice articolo è il seguente: 05305-035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05305-035.

Supporto tecnico