Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05610-1121 |
05610-1161 |
05610-2121 |
05610-2161 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 2 | A (mm) | A2 (mm) | A1 (mm) | A5 (mm) | B=Larghezza (mm) | F1 (N) | Dimensioni | L=Lunghezza (mm) | T (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353.87 € | 1 | 4 giorni | Con rotazione destrorsa | 35 | 10 | 0 | 20 | 24 | 30 | 12 | 40 | 5 | 0.1965 | ||
363.86 € | 1 | 4 giorni | Con rotazione destrorsa | 41 | 11 | -2 | 21 | 28 | 60 | 16 | 42 | 4.5 | 0.2460 | ||
353.87 € | 1 | 4 giorni | Con rotazione sinistrorsa | 35 | 10 | 0 | 20 | 24 | 30 | 12 | 40 | 5 | 0.1850 | ||
363.86 € | 1 | 4 giorni | Con rotazione sinistrorsa | 41 | 11 | -2 | 21 | 28 | 60 | 16 | 42 | 4.5 | 0.2390 |
Loading...
Materiale corpo base | Alluminio | Materiale componenti | Acciaio inox | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Staffa girevole | Versione 1 | Pneumatico | Colore corpo base | Nero |
D(mm) | 8 | A3(mm) | 31 | D1(mm) | M5 |
D2(mm) | 4.3 | D3(mm) | M5 | D4(mm) | M5 |
D5(mm) | 4.3 | H=Altezza(mm) | 76 | H1(mm) | 105 |
H2(mm) | 70 | H3(mm) | 11 | H4(mm) | 51 |
H5(mm) | 26 | H6(mm) | 21 | T1(mm) | 15 |
Corsa S(mm) | 16 | S1(mm) | 7 | S2(mm) | 9 |
Superficie corpo base | Anodizzato | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Versione 2
A(mm)
A2(mm)
A1(mm)
A5(mm)
B=Larghezza(mm)
F1(N)
Dimensioni
L=Lunghezza(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali