Staffa girevole pneumatica, Forma C (05610)

Staffa girevole pneumatica, Forma C (05610)
· Possibilità di automazione

· Possibilità di fissaggio universali

· Pistone magnetico per sensore di prossimità

· Orientabile a destra e a sinistra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05610-1251
05610-1321
05610-1401
05610-1501
05610-1631
05610-2251
05610-2321
05610-2401
05610-2501
05610-2631
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 2 D
(mm)
A
(mm)
A2
(mm)
A1
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
B=Larghezza
(mm)
F1
(N)
Dimensioni L=Lunghezza
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
Corsa S
(mm)
S1
(mm)
S2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

368.14 €

1 4 giorni Con rotazione destrorsa1450157.5402017M86.5M8M58.583125781744.5323517025555202715120.6000

382.41 €

1 4 giorni Con rotazione destrorsa16602012.5453018M86.5M8G1/88.596145902250434527032606.5203016140.6750

396.68 €

1 4 giorni Con rotazione destrorsa167024.515.5523722M88.5M10G1/88.596145902052405545040708253116150.9200

476.10 €

1 4 giorni Con rotazione destrorsa20803121.5664625M108.5M10G1/810.51061621002553.5456570050856.5303015151.5500

532.68 €

1 4 giorni Con rotazione destrorsa209037.527.5806030M1010.5M12G1/810.51061621002853.536801100631008.5303015152.2100

368.14 €

1 4 giorni Con rotazione sinistrorsa1450157.5402017M86.5M8M58.583125781744.5323517025555202715120.3845

382.41 €

1 4 giorni Con rotazione sinistrorsa16602012.5453018M86.5M8G1/88.596145902250434527032606.5203016140.6705

396.68 €

1 4 giorni Con rotazione sinistrorsa167024.515.5523722M88.5M10G1/88.596145902052405545040708253116150.8906

476.10 €

1 4 giorni Con rotazione sinistrorsa15803121.5664625M108.5M10G1/810.51061621002553.5456570050856.5303015151.6100

532.68 €

1 4 giorni Con rotazione sinistrorsa159037.527.5806030M1010.5M12G1/810.51061621002853.536801100631008.5303015152.2000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Alluminio Materiale componenti Acciaio inox Forma C
Denominazione Staffa girevole Versione 1 Pneumatico Colore corpo base Nero
Superficie corpo base Anodizzato RoHS

Supporto tecnico