Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04403-40075 |
04403-50105 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Diametro (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | Forza di bloccaggio (kN) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
396.68 € | 1 | 4 giorni | 75 | 50 | 40 | 8 | 63 | M5 | 40 | 38 | 30 | 26 | 15 | 6 | 1 | 1.3140 | ||
575.46 € | 1 | 4 giorni | 105 | 75 | 63 | 12 | 88 | G 1/8 | 50 | 47 | 35 | 31 | 19 | 10 | 2.5 | 3.2800 |
Loading...
Materiale corpo base | Acciaio da cementazione | Denominazione | Pinza di traino | Versione 1 | Pneumatico |
---|---|---|---|---|---|
Colore corpo base | Brunito | Colore componenti | Cementato | H6(mm) | 1.9 |
Pressione di esercizio(MPa) | 0.3 - 1.0 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D=Diametro(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
Forza di bloccaggio(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali