Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05665-084 |
05665-154 |
05665-254 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | B6 (mm) | B7 (mm) | B8 (mm) | B10 (mm) | B11 (mm) | B12 (mm) | Dimensioni | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | Coppia di tenuta (Nm) | Coppia di serraggio a 5 bar (Nm) | Filettatura di collegamento | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
543.86 € | 1 | 4 giorni | 5 | 26 | 32 | 12 | 12 | 10 | 45 | 65 | 33 | 2.5 | 3 | 6.5 | 2 | 123 | 16 | 32 | 48 | 4 | 50 | 25 | 8 | M05 | 0.3929 | ||
638.42 € | 1 | 4 giorni | 8.3 | 30 | 39 | 15 | 15 | 12 | 45 | 65 | 50 | 3 | 3 | 8.5 | 3 | 158 | 22 | 32 | 48 | 10.5 | 73 | 54 | 15 | G1/8 | 0.6930 | ||
744.86 € | 1 | 4 giorni | 8.3 | 35 | 45 | 16 | 12 | 16 | 50 | 70 | 52 | 4 | 4 | 8.5 | 4 | 182 | 26.5 | 45 | 64 | 19.5 | 80 | 75 | 25 | G1/8 | 1.1640 |
Loading...
Materiale corpo base | Alluminio | Materiale componenti | Acciaio | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Mini ginocchiera | Pressione di esercizio in bar con aria oil-free | 5 | Pressione massima in bar con aria oil-free | 6 |
Versione | Mini ginocchiera senza sensore di prossimità | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D1(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
B6(mm)
B7(mm)
B8(mm)
B10(mm)
B11(mm)
B12(mm)
Dimensioni
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
Coppia di tenuta(Nm)
Coppia di serraggio a 5 bar(Nm)
Filettatura di collegamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali