Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05340-03 |
05340-05 |
05340-07 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | Tipo di stampo | D (mm) | A (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | B (mm) | E (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | F3 (kN) | G | I (mm) | K (mm) | Viti di pressione corrispondenti | L (mm) | L1 max. (mm) | L1 min. (mm) | T (mm) | N (mm) | R | Corsa S (mm) | V (mm) | VL | W (mm) | X (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484.88 € | 1 | 4 giorni | A | Staffa corta | 6.5 | 12 | 33 | 72 | 22 | 72 | 30 | 4 | 2.5 | 0.75 | 41 | M8 | 28 | M8x35 | 41 | 35 | 21.5 | 232 | 73.5 | G1/8 | 20 | 83 | 0.8 | 16 | 40 | 1.7900 | ||
594.96 € | 1 | 4 giorni | B | Staffa lunga | 8.5 | 16 | 41 | 96 | 22 | 98 | 50 | 10 | 5 | 1 | 41 | M12 | 45 | M12x50 | 41 | 50 | 30 | 316 | 84 | G1/4 | 29 | 86 | 2.2 | 20 | 50 | 3.1600 | ||
899.43 € | 1 | 4 giorni | B | Staffa lunga | 11 | 22 | 59 | 128 | 29 | 105 | 50 | 25 | 10 | 1.8 | 57 | M12 | 45 | M12x50 | 70 | 50 | 30 | 422 | 114 | G1/4 | 38 | 93 | 4.5 | 20 | 63 | 7.0200 |
Loading...
Materiale corpo base | Ghisa malleabile | Materiale componenti | Acciaio da bonifica | Denominazione | Ginocchiera pneumatica a spinta orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Squadrato | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Forma
Tipo di stampo
D(mm)
A(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
B(mm)
E(mm)
F1(kN)
F2(kN)
F3(kN)
G
I(mm)
K(mm)
Viti di pressione corrispondenti
L(mm)
L1 max.(mm)
L1 min.(mm)
T(mm)
N(mm)
R
Corsa S(mm)
V(mm)
VL
W(mm)
X(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali